製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9508の評価キット | Oct 03, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
アプリケーション/用途
- ポータブルアプリケーション
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルメディアプレーヤー(PMP)
- ポータブルセットトップボックス/パーソナルビデオレコーダ(PVR)
- セットトップボックス(STB)
説明
MAX9508のEVキットを内部または外部の2組の入力信号から選択するように構成することができます。このEVキットは、双方向ビデオ信号をサポートするコネクタを備えています。また、シンクチップクランプ付きの入力も、外部信号の処理用に利用可能です。
MAX9508は、ビデオ入力信号が検出されないか、または出力負荷が除去されると、消費電流を低減するSmartSleep™機能を搭載しています。
このEVキットのビデオ入力信号はDC結合されます。このEVキットからのビデオ出力信号はDC結合またはAC結合することができます。MAX9508のビデオ入力端子は75Ωの接地終端抵抗を、出力端子は75Ω逆終端抵抗を備えています。このEVキットは2.7V~3.6VのDC単一電源で動作します。また、MAX9508のEVキットは、MAX9512も評価することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9508の評価キット | Oct 03, 2006 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。