先頭に戻る
主な特長
- 28ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオ対応
- S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ内蔵
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント
説明
MAX9249の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9249を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9249の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX9249GCM/V+が実装されています。
GMSLを総合評価するには、MAX9249のEVキットとそのコンパニオンボードMAX9260のEVキットの両方を注文してください。
このEVキットには、MAX9249GCM/V+が実装されています。
GMSLを総合評価するには、MAX9249のEVキットとそのコンパニオンボードMAX9260のEVキットの両方を注文してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9249の評価キット | May 04, 2010 |