先頭に戻る

MAX7456の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 文字エディタ付きWindows 98/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • NTSCおよびPAL対応
  • スタンドアロンの検証用のデモモード(PC不要)
  • CVBSINおよびCVBSOUT用のBNCコネクタ

アプリケーション/用途

  • 民生用エレクトロニクス
  • 客室エンタテイメント
  • 産業用アプリケーション
  • セキュリティカメラ
  • セキュリティ切替えシステム

説明

MAX7456の評価キット(EVキット)は、ビデオドライバ内蔵のシングルチャネルモノクローム・オンスクリーンディスプレイ(OSD)のMAX7456を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。このEVキットは、MAX7456のOSD機能を検証するスタンドアロン型NTSC/PALデモモード(PC不要)を備えています。Windows®対応のMAX7456のEVキットソフトウェアを使って、ディスプレイメモリファイルと文字メモリファイルを作成し、それらの内容をMAX7456のメモリにアップロードすることができます。また、このEVキットソフトウェアによって、MAX7456の各機能の容易な操作が可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。