先頭に戻る デュアル電源動作 MAX7450 (±5V) MAX7451 (±3V) 出力バッファが0dBまたは+6dBの利得で標準ビデオ負荷またはハイインピーダンスを駆動 LOS出力で入力障害を検出 AGC (±6dB範囲) 75Ωの標準入力/出力終端 MAX7451も評価(±3V VCC) 表面実装部品 完全実装および試験済み
主な特長
アプリケーション/用途
- セキュリティビデオシステム
- 標準画質用信号コンディショナ
- ビデオ入力
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
説明
MAX7450の評価キット(EVキット)は、MAX7450を搭載する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX7450は、自動利得制御(AGC)とGNDへのバックポーチクランプを備える低コスト、高性能の総合フロントエンドビデオ信号コンディショナです。このデバイスは、帯域外ノイズフィルタ、ブランクレベルクランプ、同期消失(LOS)検出器、±6dBのAGC、および150Ωのビデオ負荷またはハイインピーダンス負荷を駆動可能な出力バッファを備えています。これらの機能を通じてビデオ信号品質が最適化され、クロスポイントデバイスやビデオデコーダによるビデオ処理が向上します。
また、MAX7450のEVキットはMAX7451を評価することもできます。このEVキットはMAX7450の場合は±5Vのデュアル電源、MAX7451の場合は±3V電源で動作します。
また、MAX7450のEVキットはMAX7451を評価することもできます。このEVキットはMAX7450の場合は±5Vのデュアル電源、MAX7451の場合は±3V電源で動作します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX7450、MAX7451の評価キット | Oct 16, 2006 |