先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4886の評価キット Apr 25, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • HDMIソースからの自己給電
  • 5V電源(オプション)
  • 完全2:1 HDMIスイッチング回路
  • SMA入力/出力付きアイダイアグラム試験回路
  • HDMI入力/出力
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 1000 Base-BX、スイッチング
  • デジタルHDTVスイッチボックス/チューナ
  • デジタルビデオレコーダ
  • HDTVモニタ/レシーバ
  • LVDSスイッチング
  • マルチメディアオーディオ/ビデオスイッチャ
  • ノートブックコンピュータ
  • DVIインタフェース付きサーバ/ルータ
  • ビデオプロジェクタ

説明

MAX4886の評価キット(EVキット)は、標準的な2:1 HDMI™スイッチアプリケーション(上半分)、およびアイダイアグラム試験回路(下半分)の2つのサブ回路で構成された完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。

MAX4886のHDMIアプリケーション回路は、低周波数信号用のMAX4929Eと組み合わせて、高速HDMI/DVI™ 2:1ディジタルビデオスイッチのMAX4886を評価し、完全2:1 HDMIアプリケーション回路を提供します。このEVキットは、5VのDC電源で動作し、3.3Vレギュレーションを搭載しています。また、HDMI入力/出力接続も備えており、HDMI対応デバイスと容易にインタフェースすることができます。HDMIアプリケーション回路のすべての信号トレースは、100Ωの差動の制御されたインピーダンストレースです。

MAX4886のEVキットの下部には、SMA接続と50Ωの制御されたインピーダンストレースを使用するアイダイアグラム評価のための別の試験回路も用意されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4886の評価キット Apr 25, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。