MAX4090の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4090の評価キット | Aug 11, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- +6dBゲインの出力アンプ
- 2.7V~5Vの単一電源動作
- ジャンパの選択によるイネーブル/シャットダウン
- AC結合入力
- DCまたはAC結合出力
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルカムコーダ/テレビ/スチルカメラ
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブルビデオ/ゲームシステム/DVDプレーヤー
- ポータブル/フラットパネルディスプレイ
- ビデオ対応携帯電話
説明
MAX4090のEVキットはサグ補正構成を採用しています。このEVキットのビデオ入力および出力信号はAC結合されています。
MAX4090は、ポータブルビデオアプリケーションにおいてDC結合された150Ωの逆終端のビデオ負荷を駆動するのに使用することもできます。DC結合された出力ドライバとしてMAX4090を使用するには、フルデータシートの「出力信号」の項を参照してください。
MAX4090のEVキットのPCBは、MAX4090AAUT+が実装されて提供されます。MAX4090のEVキットは、MAX4090EUT+の評価にも使用することができます。ピンコンパチブルのMAX4090EUT+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX4090の評価キット | Aug 11, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。