先頭に戻る

MAX4079の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4079の評価キット Feb 20, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 内蔵の再生フィルタ(6MHz)は、NTSC、PAL、ITU-601準拠のDVBに対応
  • DC結合またはAC結合ビデオ出力
  • 75Ωの標準ビデオ入力終端
  • 150Ωの出力負荷を駆動
  • DC結合またはAC結合オーディオ入力
  • オーディオ入力/出力用の標準RCAジャック
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • AVレシーバ
  • ケーブルレシーバ
  • DVDプレーヤー
  • ホームシアターシステム
  • 衛星レシーバ
  • テレビ

説明

MAX4079の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX4079は標準解像度ビデオ信号をフィルタリングし、バッファします。また、このキットはオーディオ信号を増幅し、ステレオ入力信号からモノラルオーディオ信号を生成します。ビデオ部には、LUMA/クロマ(Y/C)入力、コンポジット(CVBS)入力、Y/C出力、および2個のCVBS出力を備えています。ビデオ回路は、5Vの単一DC電源から給電されます。オーディオ部は、2セットの差動/シングルエンドオーディオ入力、4セットのシングルエンドオーディオ出力、およびユーザーが構成可能なモノラルオーディオ出力を備えています。オーディオ回路は、12Vの単一DC電源から給電されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4079の評価キット Feb 20, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。