先頭に戻る

MAX3815のHDMIケーブル評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3815のHDMIケーブル評価キット Oct 08, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • TMDSインタフェースの長さを次のように延長
    • 24 AWG STP (シールド付きツイストペア)のHDMIケーブル:0~50メートル
    • 28 AWG STPのHDMIケーブル:0~36メートル
    • 30 AWG STPのHDMIケーブル:0~30メートル
  • +3.3V電源で動作
  • 壁コンセント用電源アダプタ同梱
  • Molex HDMIコネクタ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DVI/HDMIケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
  • フロントプロジェクタDVI/HDMI入力
  • 高精細テレビおよびディスプレイ
  • LCDコンピュータモニタ

説明

MAX3815の評価キット(EVキット)は、MAX3815 TMDS®ケーブルイコライザとMAX3816A DDC拡張器をインシステムで評価することのできる実装済みデモ基板です。入力と出力は、Molex HDMI™コネクタを用いてHDMIケーブルに直接接続することができます。

DDC信号のSDAとSCLは、MAX3816Aによってサポートされています。ホットプラグ検出、+5V、DDC/CECグランド、およびCECは単に基板を素通りするだけです。

基板には、外付けの壁コンセント用電源アダプタを通じて電力が供給されます。電源アダプタはこのEVキットに同梱されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3815のHDMIケーブル評価キット Oct 08, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。