先頭に戻る

MAX3815AおよびMAX3816Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3815AおよびMAX3816Aの評価キット Feb 19, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 2.25Gbps、HDMI 1.3ディープカラー動作
  • 2.25Gbps TMDSのインタフェース長を延長
    • HDMIケーブル、AWG 24で0~35m
    • HDMIケーブル、AWG 28で0~22m
  • 1.65Gbps TMDSのインタフェース長を延長
    • HDMI ケーブル、AWG 24で0~40m
    • HDMI ケーブル、AWG 28で0~28m
  • +3.3V 電源で動作
  • 壁コンセント用電源アダプタ同梱
  • Molex HDMIコネクタ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • フロントプロジェクタHDMI/DVI入力
  • HDMI 1.3 Deep Colorシステム
  • HDMI/DVI-Dケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
  • 高精細テレビおよびディスプレイ
  • LCDコンピュータモニタ

説明

MAX3815Aの評価キット(EVキット)はTMDS®ケーブルイコライザのMAX3815AおよびDDC拡張器のMAX3816Aをインシステムで評価することのできる実装済みデモボードです。入力と出力接続は、Molex HDMI™コネクタを用いてHDMIケーブルに直接接続することができます。

DDC信号のSDAとSCLは、MAX3816Aによってサポートされています。ホットプラグ検出、+5V、DDC/CECグランド、およびCECは単に基板を素通りするだけです。

基板には、外付けの壁コンセント用電源アダプタを通じて電力が供給されます。電源アダプタはこのEVキットに同梱されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX3815AおよびMAX3816Aの評価キット Feb 19, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。