先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14885Eの評価キット May 12, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 完全なVGA 2:2クロスオーバースイッチ
  • 自己給電または5Vの単一電源
  • VGA入力および出力
  • ジャンパフリー設計
  • 既存の設計に配線可能
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブックコンピュータ-切替え可能なグラフィックス

説明

MAX14885Eの評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装PCBで、MAX14885Eデバイスを使用して、ラップトップコンピュータの切替可能なグラフィックに対応した完全なVGA (ビデオグラフィクスアレー) 2:2クロスオーバースイッチを実装することができます。

VGA入力/出力接続が用意されているため、このEVキットとVGA対応デバイスを容易に接続できます。このEVキット上のプッシュボタンによって、すべてのデバイス機能が制御されます。このEVキットは、VGAソース、または5V電源(オプション)から給電されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14885Eの評価キット May 12, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。