製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11508およびMAX11509の評価キット | Feb 25, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 5V単一電源動作
- トランスペアレントな入力クランプ
- 出力バッファによって+6dB利得で150Ωの標準的なビデオ負荷を駆動
- 高画質/プログレッシブスキャン/標準画質テレビ用の選択可能なビデオフィルタ
- 高帯域幅信号に対するバイパス機能
- ACまたはDC結合の入力および出力
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DVDプレーヤー
- DVR
- HDレコーダ
- HDTV
- パーソナルビデオレコーダ
- ビデオオンデマンド
説明
このEVキットのビデオ入力および出力信号はACまたはDC結合することができます。MAX11508のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、5Vの単一DC電源で動作します。このEVキットは、MAX11509も評価することができます。MAX11508のEVキットは、MAX11508 ICが出荷時に実装されています。MAX11509を評価するには、ピンコンパチブルのMAX11509 ICの無料サンプルをご請求ください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11508およびMAX11509の評価キット | Feb 25, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。