先頭に戻る

MAX11506およびMAX11507の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11506およびMAX11507の評価キット Jun 17, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:5V
  • 出力バッファによって+6dBの利得で1つの150Ω標準ビデオ負荷を駆動
  • 3つの固定5次9MHz SDフィルタ
  • 3つの選択可能な6次9MHz/33MHz SD/HDフィルタ
  • AC結合またはDC結合の入力/出力
  • 標準75Ω入力/出力終端
  • トランスペアレントな入力クランプ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ケーブルおよび衛星セットトップボックスレシーバ
  • デジタルビデオレコーダ(DVR)
  • DVDプレーヤー
  • HDレコーダ
  • HDTV
  • パーソナルビデオレコーダ
  • SDTV
  • ビデオオンデマンド

説明

MAX11506の評価キット(EVキット)は、MAX11506 ICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX11506は、標準画質テレビ(SDTV)アプリケーションと高画質テレビ(HDTV)アプリケーションを組み合わせた6チャネルビデオ再生フィルタおよびバッファです。フィルタの通過帯域は、通常SDTVの場合は9MHzで、SDTV/HDTVの場合は9MHz/33MHz間で選択することができます。MAX11506は、2VP-Pを1つの標準150Ω負荷に駆動可能な+6dB出力バッファを備えています。

このEVキットのビデオ入力/出力信号はAC結合またはDC結合することができます。MAX11506のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、5V DCの単一電源で動作します。

また、MAX11506のEVキットは、IC (U1)を置換してMAX11507を評価することもできます。このEVキットは、MAX11506 ICが出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11506およびMAX11507の評価キット Jun 17, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。