先頭に戻る

MAX11503の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11503の評価キット Feb 19, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作範囲:2.7V~5.25V
  • DCまたはAC結合の入力
  • DCまたはAC結合の出力
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • CCDカメラ
  • デジタルカメラ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • セキュリティカメラ

説明

MAX11503の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装型プリント回路基板(PCB)です。MAX11503のEVキットは、Y/Cアナログ加算器とクロマミュートを内蔵したビデオアンプのMAX11503 ICを評価します。MAX11503は、3V (typ)で動作し、+6dBの総合利得で2つの終端処理された75Ω負荷を駆動します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11503の評価キット Feb 19, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。