先頭に戻る

MAX11501の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11501の評価キット Sep 27, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:5V
  • 出力バッファによって+6dB利得で2つの150Ω標準ビデオ負荷を駆動
  • 標準画質テレビビデオフィルタ
  • AC結合またはDC結合の入力/出力
  • 標準75Ω入力/出力終端
  • MAX11502も評価(IC交換後)
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルビデオレコーダ(DVR)
  • DVDプレーヤー
  • パーソナルビデオレコーダ
  • SDTV
  • セキュリティビデオシステム
  • セットトップボックスレシーバ
  • ビデオオンデマンド

説明

MAX11501の評価キット(EVキット)は、MAX11501 ICを内蔵する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX11501は、標準画質テレビ(SDTV)アプリケーション用のトリプルビデオフィルタおよびバッファです。このフィルタの通過帯域は8.6MHz (typ)です。MAX11501は、2つの標準150Ω負荷を2VP-Pで駆動可能な+6dB出力バッファを備えています。

このEVキットのビデオ入力/出力信号はAC結合またはDC結合することができます。MAX11501のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、単一の5V DC電源で動作します。また、MAX11501のEVキットは、MAX11502 ICも評価することができます。MAX11501のEVキットをご購入の際には、無料サンプルもご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX11501の評価キット Sep 27, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。