製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11500の評価キット | Aug 20, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:5V
- 出力バッファは、+6dBの利得で150Ω標準ビデオ負荷を駆動
- 高精細(HD)ビデオフィルタ
- AC結合またはDC結合の入力/出力
- 標準75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- DVDプレーヤー
- HDレコーダ
- HDテレビセット
- 高画質セットトップボックスレシーバ
- パーソナルビデオレコーダ
- ビデオオンデマンド
説明
MAX11500のEVキットは入力と出力とも、AC結合にもDC結合にも構成することができます。MAX11500ビデオ入力は、75Ωのグランドへの終端を備え、出力は75Ωの逆終端を備えています。このEVキットは、5Vの単一電源で動作します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX11500の評価キット | Aug 20, 2007 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。