小型パッケージのリアルタイムクロック

ディスクリートのリアルタイムクロック(RTC) ICは、一般的に集積されたRTCでは設計上の特定の制約(電力使用量や精度など)を満たすことができない場合に使用されます。従来、ディスクリート部品によるRTCの設計には非常に多くの基板スペースが必要でした。マキシムのRTC ICは、電力および精度に関するさまざまな要件を満たしつつ、3つの方法で基板スペースを削減します。

  • 小型パッケージ(小型)
  • 水晶内蔵(より小型)
  • MEMS発振器内蔵(最も小型)

小型パッケージのRTC 
水晶を内蔵したRTC 
MEMS発振器を内蔵したRTC