先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX31343の評価キット Jun 02, 2020
ユーザーガイド MAX31343 Shield Software User Guidece
ユーザーガイド RTC Device Driver User Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX31343の簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Arduino®/Mbed®プラットフォーム対応

アプリケーション/用途

  • アクションカメラ
  • 通信
  • ハンドヘルド計器
  • 産業用
  • パワーメータ
  • ウェアラブル

説明

MAX31343シールドは、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを備えた低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31343を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子の内蔵によって長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。

MAX31343シールドは、MAX31343の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31343EKA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。

簡易ブロック図

MAX31343SHLD:シールドの写真 MAX31343SHLD:シールドの写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX31343の評価キット Jun 02, 2020
ユーザーガイド MAX31343 Shield Software User Guidece
ユーザーガイド RTC Device Driver User Guide

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。