MAX31342SHLD

MAX31342の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX31342シールドは、I2Cインタフェースを備えた低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。

MAX31342シールドは、MAX31342の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31342EWA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625PICOボードおよびmicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

MAX31342SHLD:ボード写真 MAX31342SHLD:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • MAX31342の簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 医療用
  • ポイントオブセール(PoS)
  • ポータブルオーディオ
  • ポータブル機器
  • パワーメータ
  • テレマティクス
  • ウェアラブル

技術資料

ユーザーガイド 6890 MAX31342 RTC Shield Software User Guide

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX31342SHLD 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート

その他リソース

MAX31342SHLDの評価キットの使い方

ツールおよびモデル

  • MAX31342SHLD Gerber File
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース

    種類 ID タイトル
    ユーザーガイド 6890 MAX31342 RTC Shield Software User Guide