先頭に戻る

MAX19541およびMAX19542の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19541およびMAX19542の評価キット Jun 21, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最高サンプリングレート:170Msps (MAX19542)
  • 最高サンプリングレート:125Msps (MAX19541)
  • 低電圧および低電力動作
  • 完全差動入力信号構成
  • 出力バッファを搭載
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局パワーアンプ線形化
  • ケーブルヘッドエンドレシーバ
  • 通信テスト機器
  • レーダおよび衛星サブシステム
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド

説明

MAX19541/MAX19542の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX19541 (125Msps)およびMAX19541/MAX19542 (170Msps)の性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みのPCBです。MAX19541/MAX19542は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ADCが生成するディジタル出力はCMOSコンパチブルで、ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、この出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号からクロック信号を生成する回路を搭載しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19541およびMAX19542の評価キット Jun 21, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。