先頭に戻る

MAX1418MAX1419、およびMAX1427の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1418MAX1419、およびMAX1427の評価キット Mar 18, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 最高サンプリングレート:80Msps (MAX1427)
  • 低電圧ディジタル出力
  • 完全差動信号入力構成
  • データラッチを搭載
  • 実装および試験済み
  • MAX1418、MAX1419も評価

アプリケーション/用途

  • アンテナアレイ処理
  • セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
  • E911ロケーションレシーバ
  • マルチ標準レシーバ
  • パワーアンプリニアリティ補正
  • シングルおよびマルチキャリアレシーバ
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

説明

MAX1427の評価キット(EVキット)は、15ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1418、MAX1419、またはMAX1427の性能評価に必要な全部品を備える完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1427には、差動アナログ入力信号が必要です。MAX1427のEVキットは、ユーザが用意するシングルエンド信号源の出力を、必要な差動信号に変換するトランスを備えています。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、MAX1427が生成するディジタル出力を捕捉することができます。このEVキットは5Vおよび2.5Vの電源で動作します。このEVキットには、MAX1427が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1418またはMAX1419を評価するには、これらの無料サンプルをお求めください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1418MAX1419、およびMAX1427の評価キット Mar 18, 2004

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。