先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- ADCサンプリングレート:125Msps~210Msps
- 低電圧/低電力動作
- クロック整形回路を実装
- LVDS/LVPECL差動レベル変換器実装
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ATEおよび計測器
- ケーブルデジタルリターンパストランスミッタ
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- セルラ基地局パワーアンプ直線化
- IFおよびベースバンドデジタル化
- レーダシステム
説明
MAX1217/MAX1218/MAX1219の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みの回路ボードで、デュアル、12ビット、125Msps/170Msps/210Mspのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であるMAX1217/MAX1218/MAX1219の性能評価に必要なすべての部品を実装しています。これらのADCは、EVキットがユーザ供給のシングルエンド入力ソースから生成する差動アナログ入力を受け付けます。ADCが生成するディジタル出力は高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって容易にサンプリングすることができます。このEVキットは1.8V/3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するシングルエンドAC電源から差動クロック信号を生成する回路を内蔵しています。