先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5703MAX5704MAX5705AMAX5705BMAX5803MAX5804MAX5805A、およびMAX5805Bの評価キット Feb 07, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • バッファ付き出力の6.3µsのセトリング時間を実証
  • 高精度:±1 LSB INL
  • 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • 高精度10ppm (max)の選択可能な内蔵リファレンス:2.048V、2.500V、および4.096V
  • ユーザー指定の外部リファレンスを実証
  • I²CおよびSPI 12/10/8ビットDACの全ファミリをサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動調整および光制御
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御およびバイアス
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

説明

MAX5X05の評価キット(EVキット)は、内蔵リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、1チャネル、低電力DACのMAX5705およびMAX5805を実証します。MAX5705とMAX5805は、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。このEVキットは、DAC出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。DAC ICはボード上のMAXQマイクロコントローラによって制御され、I²CとSPIの2種類のインタフェースが提供されます。このEVキットは、MAX5705およびMAX5805の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供する、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えています。

このEVキットには、MAX5705AAUB+ (SPI)およびMAX5805AAUB+ (I²C)が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5703AUB+ (SPI、8ビット)、MAX5704AUB+ (SPI、10ビット)、MAX5705BAUB+ (SPI、10ビット)、MAX5803AUB+ (I²C、8ビット)、MAX5804AUB+ (I²C、10ビット)、MAX5805BAUB+ (I²C、12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5703MAX5704MAX5705AMAX5705BMAX5803MAX5804MAX5805A、およびMAX5805Bの評価キット Feb 07, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。