先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5700MAX5701MAX5702A/BMAX5800MAX5801、およびMAX5802A/Bの評価キット May 31, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
  • バッファ付き出力の4.5µsのセトリング時間を実証
  • 高精度:±1 LSB INL
  • 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
  • 高精度10ppm (max)の選択可能な内部リファレンス:2.048V、2.500V、および4.096V
  • ユーザー指定の外部リファレンスを実証
  • I²CおよびSPI 12/10/8ビットDACファミリ全製品をサポート
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動調整および光制御
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御およびバイアス
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

説明

MAX5X02の評価キット(EVキット)は、内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、2チャネル、低電力DACのMAX5702およびMAX5802を実証します。このEVキットは、DACの出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。

DAC ICはボード上のMAXQ®マイクロコントローラによって制御され、I²CおよびSPIの2つの異なる選択可能なインタフェースが提供されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、MAX5702AAUB+ (SPI)およびMAX5802AAUB+ (I²C)が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5700AUB+ (SPI、8ビット)、MAX5701AUB+ (SPI、10ビット)、MAX5702BAUB+ (SPI、12ビット)、MAX5800AUB+ (I²C、8ビット)、MAX5801AUB+ (I²C、10ビット)、MAX5802BAUB+ (I²C、12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5700MAX5701MAX5702A/BMAX5800MAX5801、およびMAX5802A/Bの評価キット May 31, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。