先頭に戻る

MAX5883MAX5884、およびMAX5885の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5883MAX5884、およびMAX5885の評価キット Sep 12, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 迅速な評価と性能試験
  • CMOSコンパチブル
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 50Ωの整合クロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドから差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流出力からシングルエンド電圧信号出力への変換回路
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 1.25Vの外部リファレンスソースを利用可能
  • 完全実装および試験済み
  • 14ビットMAX5884および12ビットMAX5883も評価可能

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
  • デジタル信号合成
  • 計測

説明

MAX5885の評価キット(EVキット)は、16ビット、パラレル入力、200Msps、電流出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5885の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは、CMOSコンパチブルのデータ入力、シングルエンドクロック入力、および3.3V電源で動作し、ボード動作を容易にします。

MAX5885のEVキットを使って、MAX5884 (14ビット)およびMAX5883 (12ビット)も評価することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5883MAX5884、およびMAX5885の評価キット Sep 12, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。