MAX5882の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5882の評価キット | Aug 12, 2019 | |
ユーザーガイド | MUXDAC Data Source User Guide |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- MAX5882を評価
- 更新レート:4.6Gsps (max)
- 実証済み12層PCB設計
- シングルエンドクロックインタフェース
- クロックレート:2.3GHz (max)
- シングルエンドDAC出力インタフェース
- 広帯域出力トランス
- 50MHz~2GHz以上に対応
- ボード上の1.25Vリファレンス回路
- ボード上の2分周データクロック分周器
- FPGA/ASICとの使用のために周波数を低減
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 放送ビデオ変調器
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- DOCSIS準拠エッジQAMデバイス
- ビデオオンデマンド(VOD)
説明
MAX5882の評価キット(EVキット)は、14ビット、4.6Gspsケーブルダウンストリーム、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5882を備えています。評価ボードは、差動DAC出力からシングルエンド50Ω信号への変換に使用されるトランス回路を内蔵しています。シングルエンド50ΩクロックソースをMAX5882に必要な完全平衡、50%デューティサイクル、100Ω差動ソースに変換する3トランス回路もボード上に提供されます。
MAX5882の評価ボードは、デジタルインタフェース用に2つのSAMTECH Q Strip® (QSH)コネクタを採用しています。このEVキットには、QSHインタフェースをFPGAメザニンコネクタ(FMC)に変換するアダプタボードが含まれています。FMCコネクタは、Xilinx© Virtex®-7 VC707のEVキットなどの商用オフザシェルフ(COTS) FPGA評価ボード上で一般的に利用可能です。
MAX5882のEVキットはVC707 FPGAボードをベースとするMUXDACデータソースによってサポートされており、MAX5882の評価に必要なデジタル信号を供給するために役立つツールが提供されます。詳細については、MUXDACデータソースユーザーズガイドを参照してください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5882の評価キット | Aug 12, 2019 | |
ユーザーガイド | MUXDAC Data Source User Guide |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。