先頭に戻る

MAX5876MAX5877、およびMAX5878の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX5876MAX5877、およびMAX5878の評価キット Aug 23, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 迅速な評価と性能試験
  • LVDS対応入力
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 1.25Vの外部電圧リファレンス回路を搭載
  • 50Ωに整合済みクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)
  • 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)計器

説明

MAX5876/MAX5877/MAX5878の評価キット(EVキット)は、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5876/MAX5877/MAX5878の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みPCBです。MAX5876 (12ビット)/MAX5877 (14ビット)/MAX5878 (16ビット)は、インタリーブされたLVDS入力、1.2Vの電圧リファレンス、および差動電流出力を備える250MspsのデュアルDACです。このEVキットはLVDS対応のディジタルデータ入力、シングルエンドクロック入力、3.3V/1.8Vのデュアル電源で動作し、シンプルな回路ボード動作を実現します。また、MAX5876/MAX5877/MAX5878のEVキットは1.25Vの外部電圧リファレンス回路も搭載しているため、これを使ってMAX5876/MAX5877/MAX5878の入力リファレンス電圧端子を駆動することができます。

技術資料

データシート MAX5876MAX5877、およびMAX5878の評価キット Aug 23, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。