先頭に戻る

MAX5873MAX5874、およびMAX5875の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5873MAX5874、およびMAX5875の評価キット Jul 04, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 迅速な評価と性能試験
  • CMOSコンパチブル入力
  • クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
  • 1.25Vの外部リファレンス電圧を搭載
  • 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
  • シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
  • 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
  • 20mAに設定されたフルスケール電流出力
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)計測
  • 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
  • ケーブルモデム終端システム(CMTS)
  • 通信:固定ブロードバンド無線アクセス、ポイント間マイクロ波
  • ダイレクトデジタル合成(DDS)

説明

MAX5873/MAX5874/MAX5875の評価キット(EVキット)は、デュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5873 (12ビット)、MAX5874 (14ビット)、およびMAX5875 (16ビット)の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済み回路ボードです。これらの200Msps DACは、1.20V電圧リファレンスを内蔵し、差動電流出力を供給します。このEVキットはパラレルCMOSコンパチブルのディジタルデータ入力、シングルエンドクロック入力で動作し、3.3V/1.8Vのデュアル出力電源を必要とし、シンプルな回路ボード動作を実現します。各EVキットは1.25Vの外部リファレンス電圧も内蔵しているため、DACの入力リファレンス電圧端子の駆動に使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5873MAX5874、およびMAX5875の評価キット Jul 04, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。