先頭に戻る
製品の詳細
MAX5825PMB1ペリフェラルモジュールは、8チャネルDACのMAX5825をI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、8つの独立した12ビット高精度内部バッファ付き電圧出力DACチャネルを備えています。このICは、2.048V、2.500V、および4.096Vの中から選択可能な内部リファレンスも備えています(4.096Vリファレンス動作は標準3.3V Pmodポート電源ではサポートされていません)。
主な機能
- 8つの高精度DACチャネル
- 調整不要の12ビット精度
- 高精度電圧リファレンスをICに内蔵
- 外部リファレンス入力オプションを提供
- ジャンパ選択可能なI²Cアドレス設定
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 自動調整および光制御
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
技術資料
データシート | MAX5825PMB1ペリフェラルモジュール | May 10, 2012 | |
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard | ||
カタログ | マキシムのアナログエッセンシャルコレクション | ||
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys3 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 8つの高精度DACチャネル
- 調整不要の12ビット精度
- 高精度電圧リファレンスをICに内蔵
- 外部リファレンス入力オプションを提供
- ジャンパ選択可能なI²Cアドレス設定
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 自動調整および光制御
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
説明
MAX5825PMB1ペリフェラルモジュールは、8チャネルDACのMAX5825をI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、8つの独立した12ビット高精度内部バッファ付き電圧出力DACチャネルを備えています。このICは、2.048V、2.500V、および4.096Vの中から選択可能な内部リファレンスも備えています(4.096Vリファレンス動作は標準3.3V Pmodポート電源ではサポートされていません)。
技術資料
データシート | MAX5825PMB1ペリフェラルモジュール | May 10, 2012 | |
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard | ||
カタログ | マキシムのアナログエッセンシャルコレクション | ||
ユーザーガイド | Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys3 |