製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
- デジタルI/O用の独立した電圧:1.8V~5.5V
- バッファ付き出力の4.4µs (typ)セトリング時間を検証
- 選択可能な高精度リファレンス内蔵:2.048V、2.500V、および4.096Vをサポート
- ユーザー指定の外部リファレンスを検証
- 3つの選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
- 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
- パワーアップ時にミッドスケールまたはゼロにリセット
- オクタルSPI/I²C DACファミリの全製品をサポート
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 設定可能なインタフェースウォッチドッグタイマを検証
- 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
説明
MAX5825Aの評価キット(EVキット)は、選択可能な内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、8チャネル、低電力DACのMAX5825Aを検証します。ICは、20ピンTSSOPパッケージで提供されています。このEVキットは、DACの出力、電力動作、リファレンス、およびウォッチドッグタイマの各設定を変更するための制御を提供します。
ICは、ウォッチドッグ機能を備えており、I/Oインタフェースのアクティビティと完全性の監視用にイネーブルすることができます。
このEVキットは、USB-I²C 400kHzインタフェース回路を備えています。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、12ビットI²CバージョンのMAX5825AAUP+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5823AUP+ (8ビット)、MAX5824AUP+ (10ビット)、およびMAX5825BAUP+ (12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。