MAX5815の評価キット
主な特長
- 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
- 0.3Ω出力インピーダンスを備えたレール・ツー・レール出力バッファ付き
- Q1 LSB INL (max)によって高精度を実現
- 高精度10ppm (max)選択可能な内部リファレンス:2.048V、2.500V、または4.096V
- デジタルI/O用の独立した電圧:1.8V~5.0V
- バッファ付き出力の4.5µsセトリング時間を検証
- レベルシフタが不要
- 最大5.0Vのユーザー指定外部リファレンスをサポート
- 12/10/8ビットDACのファミリ全体をサポート
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 自動調整および光制御
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
説明
MAX5815Aの評価キット(EVキット)は、内部リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、4チャネル、低電力DACのMAX5815Aを検証します。このデバイスは、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。このEVキットは、DACの出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。
このEVキットは、USB-I²C 400kHzインタフェース回路を備えています。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、12ビットI²CバージョンのMAX5815AAUD+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5815BAUD+ (12ビット)、MAX5814AUD+ (10ビット)、およびMAX5813AUD+ (8ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5815の評価キット | Apr 17, 2012 |