先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5725の評価システム Oct 05, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 2x6-Pin PMod™-Compatible Connector (SPI)
  • On-Board Voltage Reference (MAX6173)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Windows 7/8/10-Compatible Software

アプリケーション/用途

  • 自動調整および光制御
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御およびバイアス
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

説明

The MAX5725 evaluation system demonstrates the MAX5725 ultra small, 8-channel, low-power, 12-bit buffered output DAC with internal reference. The MAX5725 peripheral module (PMod) and the USBPMBP2 module form a system (MAX5725SYS1#). Windows 7/8/10-compatible software provides a user-friendly interface that demonstrates features of the MAX5725.

The MAX5725 peripheral module comes installed with the 20-bump WLP package, MAX5725AWP+.

簡易ブロック図

MAX5725SYS1:標準動作回路 MAX5725SYS1:標準動作回路 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX5725の評価システム Oct 05, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。