先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5719 Breakout Board Jun 07, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定機器

説明

Digital-to-analog converters (DACs) provide accurate output voltages for actuation and control in many electronic applications such as industrial, medical, and RF systems. The MAX5719 is a highly accurate, 20-bit voltage output DAC featuring low glitch energy of 0.05nV-second. Development with DACs involves expertise in analog systems, power supplies, digital interfaces, and firmware. Now, accelerate the development process using the MAX5719 breakout board.

The MAX5719 breakout board provides for rapid prototyping and development with the MAX5719 (a 20-bit, voltageoutput DAC). It interfaces to any Arduino™-compatible or Mbed-compatible platform system with expansion ports configurable for SPI communication. Additionally, the breakout board works with systems that have a Pmod™ connection, a 2 x 6 right-angle header at board edge (compatible with Digilentinc.com Pmod™ interface spec) Interface type 2A (expanded SPI) on 2 x 6 header at the board edge. The breakout board also comes with schematics, design files, and firmware for immediate use and forking to future projects.

簡易ブロック図

MAX5719BOB:ブレークアウトボード写真 MAX5719BOB:ブレークアウトボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX5719 Breakout Board Jun 07, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。