先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5717/MAX5719の評価キット Oct 07, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • SPIコントローラ搭載
  • 出力バッファ搭載(MAX9632)
  • +4.096Vリファレンス電圧搭載(MAX6126)
  • Windows® XP、Windows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 試験および測定機器

説明

MAX5717/MAX5719の評価キット(EVキット)は、16/20ビットDACのMAX5717/MAX5719を実証します。このEVキットは、ボード上のマスターICとのSPIによる通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

MAX5717のEVキットにはMAX5717GSD+が実装されており、MAX5719のEVキットにはMAX5719GSD+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5717/MAX5719の評価キット Oct 07, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。