先頭に戻る

12ビット、4チャネルSPI VOUT DAC MAX5715のブレークアウトボード(BOB)

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 12ビット、4チャネルSPI VOUT DAC MAX5715のブレークアウトボード(BOB) Nov 04, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

アプリケーション/用途

  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

説明

デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5715は、高精度、4チャネル、12ビット電圧出力DACです。DACを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5715BOBによって、開発プロセスを迅速化することができます。

MAX5715BOB (ブレークアウトボード)は、MAX5715 (12ビット、4チャネル、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。MAX5715BOBは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino対応またはmbed.org対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX5715BOBは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインタフェース仕様に対応) ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX5715BOBには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

簡易ブロック図

MAX5715BOB:ボード写真 MAX5715BOB:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート 12ビット、4チャネルSPI VOUT DAC MAX5715のブレークアウトボード(BOB) Nov 04, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。