先頭に戻る

リファレンス内蔵、12ビット、パラレル入力電圧出力DAC

電圧リファレンス内蔵、超小型パラレルDAC、TQFPパッケージ(5mm x 5mm)に封止

製品の詳細

主な特長

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 分解能:12ビット
  • パラレル16ビットまたは2バイトダブルバッファインタフェース
  • 単一電源:+3Vまたは+5V
  • 全温度範囲にわたって単調
  • INL:±4LSB
  • 高速セトリングタイム:3µs
  • /CLR\で出力をゼロまたはミッドスケールにリセット
  • バイポーラ動作用に高精度抵抗を内蔵
  • 高精度バンドギャップリファレンス(10ppm/℃ドリフト)内蔵
    +4.096V (+4.75V~+5.25V AVDD、MAX5656のみ)
    +2.048V (+2.7V~+5.25V AVDD、MAX5657のみ)
  • アプリケーション/用途

    説明

    技術資料

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。