先頭に戻る
製品の詳細
MAX5550の評価キット(EVキット)は、デュアル、10ビット、プログラマブル、30mA、大出力電流DACのMAX5550を評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX5550の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5550のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5550ETE+が搭載されています。ピンコンパチブルMAX5548ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。
MAX5550のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5550ETE+が搭載されています。ピンコンパチブルMAX5548ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。
主な機能
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- SPI™またはI²Cインタフェースをサポート
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 4ピンDAC出力信号ヘッダ
- スルーホール電流設定抵抗の取り付け可能
- オプションで1.25Vリファレンス(MAX6161)を搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- PINダイオードバイアス
- RF減衰器制御
- VCO同調
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- SPI™またはI²Cインタフェースをサポート
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 4ピンDAC出力信号ヘッダ
- スルーホール電流設定抵抗の取り付け可能
- オプションで1.25Vリファレンス(MAX6161)を搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- PINダイオードバイアス
- RF減衰器制御
- VCO同調
説明
MAX5550の評価キット(EVキット)は、デュアル、10ビット、プログラマブル、30mA、大出力電流DACのMAX5550を評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX5550の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX5550のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5550ETE+が搭載されています。ピンコンパチブルMAX5548ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。
MAX5550のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5550ETE+が搭載されています。ピンコンパチブルMAX5548ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。