先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5535の評価キット May 28, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 広い電源範囲:1.8V~5.5V
  • USBによるPC接続(ケーブル付属)
  • USB給電
  • 鉛フリー、RoHS準拠
  • 4ピン信号ヘッダ
  • スルーホール用利得設定抵抗の取り付け可能
  • SPI™インタフェース用端子
  • オプションの2.5Vリファレンス(MAX6126)を搭載
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 工場出荷時または出荷後自動トリミングおよびキャリブレーション
  • ガスモニタ用化学センサセルバイアス
  • 産業用機器
  • 産業用プロセス制御および遠隔産業機器
  • 計測
  • ポータブルバッテリ駆動機器
  • プログラマブルLCDバイアス
  • プログラマブル電圧および電流源
  • 遠隔データ変換および監視

説明

MAX5535の評価キット(EVキット)は、デュアル、12ビットDACのMAX5535を評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP対応のソフトウェアも同梱され、MAX5535の各機能を実行するための分かりやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5535のEVキットのPCBは、MAX5535ETC+がセットで実装されています。ピン互換のMAX553_ETC+、MAX552_ETC+、またはMAX551_ETC+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。このハードウェアとソフトウェアは、これらのデバイスの評価もサポートしています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5535の評価キット May 28, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。