先頭に戻る

MAX5441MAX5442MAX5443、およびMAX5444の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5441MAX5442MAX5443、およびMAX5444の評価キット May 14, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • バイポーラおよびユニポーラ出力の両方を提供
  • 高精度電圧リファレンス搭載:+2.5Vおよび+4.096V
  • バイポーラおよびユニポーラ高精度オペアンプ搭載
  • 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
  • ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置(ATE)
  • データ収集
  • 高分解能オフセットおよび利得調整
  • 産業用プロセス制御

説明

MAX544Xの評価キット(EVキット)は、シリアル入力、電圧出力、16ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5441~MAX5442を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、これらのデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

これらのDACは、2つの個別SPI制御インタフェースを提供する搭載されたMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。

このEVキットは、+2.5Vおよび+4.096Vの高精度電圧リファレンス(MAX6126)を実装しています。また、このEVキットは、高精度バイポーラおよび超高精度ユニポーラオペアンプも備えており、それぞれMAX9632 (シングル)とMAX44251 (デュアル)です。

このEVキットは、+5V MAX5441AEUA+と+5V MAX5442AEUB+が実装されていますが、同じファミリの他の製品の評価にも使用することができます。フルデータシートの表1に記載されたピンコンパチブルデバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5441MAX5442MAX5443、およびMAX5444の評価キット May 14, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。