MAX5312の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5312の評価キット | Feb 29, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- ±10V、または0~+10Vのフルスケール出力電圧振幅を評価
- SPI™対応信号用のUSBインタフェース回路を搭載
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザ提供のSPI対応信号用のパッドを搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 16ピンSSOPパッケージのMAX5312EAE+を評価
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
アプリケーション/用途
- アナログI/Oボード
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集システム
- 産業用オートメーション
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
説明
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX5312の評価キット | Feb 29, 2008 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。