先頭に戻る

MAX5258およびMAX5259の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5258およびMAX5259の評価キット Nov 14, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェース対応
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 16ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタル利得およびオフセット制御
  • ポータブル計測機器
  • プログラマブル減衰
  • プログラマブル電流源

説明

MAX5258の評価キット(EVキット)は、低電力、8ビット、オクタル、ディジタル-アナログコンバータ(DAC) MAX5258の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、MAX5258の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれます。

MAX5258のEVキットのPCBには、MAX5258EEE+が実装されています。このEVキットは、低電力8ビットオクタルDAC (2.7V~3.6V)のMAX5259EEE+の評価にも使用することができます。MAX5259EEE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5258およびMAX5259の評価キット Nov 14, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。