先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5180MAX5182MAX5183MAX5185MAX5186MAX5188MAX5189、およびMAX5191の評価キット Jul 19, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高速評価および性能試験
  • クロックおよびデータ入力用のSMA同軸コネクタ
  • 性能を最適化する4層PCB (個別のアナログとディジタル電源およびグランド接続部)
  • 差動からシングルエンドへの変換回路を基板上に装備
  • MAX5183BEEI使用の完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 任意波形発生器(AWG)
  • デジタル信号処理(DSP)
  • 画像処理
  • IおよびQの信号再生
  • 送信信号

説明

MAX5183の評価キット(EVキット)は、8ビットおよび10ビットデュアル40MHz同時または交互位相更新MAX5180/MAX5183、MAX5182/MAX5185、MAX5186/MAX5189およびMAX5188/MAX5191ディジタルアナログコンバータ(DAC)の評価作業を容易にするために設計されています。この基板は、これらの高速コンバータの動的性能を評価するために必要な全ての回路を含んでいます(DACの差動出力をシングルエンド出力に変換する回路も装備)。高速アナログおよびディジタル回路であるため、基板レイアウトに特別な注意と設計上の工夫が必要です。

電源(AVDD、DVDD、VCCおよびVEE)、DAC出力(VOUT1、VOUT1A、VOUT2、およびVOUT2A)用のコネクタパッドおよびディジタルおよび制御入力(D0~D9、アクティブローCS、CLK)用のSMAコネクタにより、EVキットへの接続がシンプルになっています。4層基板は、最高の動的性能が得られるように最適化されています。

EVキット基板には、デュアル10ビット40MHz同時更新DACのMAX5183が取り付けられています。本キットは、一部の部品を取り替えることにより、MAX5180、MAX5182、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189またはMAX5191の評価にも使用できます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5180MAX5182MAX5183MAX5185MAX5186MAX5188MAX5189、およびMAX5191の評価キット Jul 19, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。