先頭に戻る
MAX5171のブレークアウトボード
主な特長
アプリケーション/用途
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル利得およびオフセット制御
- デジタル設定可能4mA~20mA電流ループ
- 産業用プロセス制御
- モーションコントロール
- 遠隔産業用制御
- µP制御のシステム
説明
デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5171は非常に高精度の、14ビット電圧出力DACです。DACを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5171のブレークアウトボードを使用して、開発プロセスを迅速化することができます。
このブレークアウトボードは、MAX5171 (14ビット、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を提供します。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino®対応またはMbed™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX5171のブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。このブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。
このボードは、2.7V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIと直接インタフェースします(注: MAX5171は4.5V~5.5Vでの動作が保証され、ピン互換のMAX5173は2.7V~3.6Vでの動作が保証されています)。
このボードにはMAX5171AEEE+が実装されています。
ArduinoおよびMbedシステムボード用のファームウェア例が提供されます。
このブレークアウトボードは、MAX5171 (14ビット、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を提供します。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino®対応またはMbed™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX5171のブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。このブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。
このボードは、2.7V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIと直接インタフェースします(注: MAX5171は4.5V~5.5Vでの動作が保証され、ピン互換のMAX5173は2.7V~3.6Vでの動作が保証されています)。
このボードにはMAX5171AEEE+が実装されています。
ArduinoおよびMbedシステムボード用のファームウェア例が提供されます。
Technical Docs
データシート | MAX5171のブレークアウトボード | Jan 04, 2021 |