先頭に戻る

MAX5134MAX5135MAX5136、およびMAX5137の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5134MAX5135MAX5136、およびMAX5137の評価キット Nov 18, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェース対応
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 8ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

説明

MAX5134の評価キット(EVキット)は、クワッド、16ビット、低電力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5134の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、MAX5134の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが含まれます。

MAX5134のEVキットのPCBには、MAX5134AGTG+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5135GTG+ (クワッド、12ビットDAC)、MAX5136AGTG+ (デュアル、16ビットDAC)、およびMAX5137GTG+ (デュアル、12ビットDAC)を評価するための無料サンプルについてはお問い合せください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5134MAX5135MAX5136、およびMAX5137の評価キット Nov 18, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。