製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 不揮発性レジスタからの起動時呼出し
- 動作電圧範囲:2.7V~5.25V
- 設定可能なデバイスアドレス
- I²C対応信号用USBインタフェース回路搭載
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- ユーザのI²C対応信号用PCBパッド
- 実証済みPCBレイアウト
- 16ピンQSOPパッケージのMAX5116EEE+およびMAX5109EEE+を評価可能
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
アプリケーション/用途
- ATEキャリブレーション
- デジタル利得およびオフセット調整
- レーザバイアス
- ポータブル計測機器
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル減衰
説明
MAX5116のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5116EEE+が実装されています。MAX5116のEVキットはMAX5109の評価にも使用することができます。MAX5109EEE+デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。