先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5112/MAX5113/MAX5832の評価キット Jan 26, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ボード上に+3.0Vレギュレータを搭載(+5.5V~+3.35Vの電源範囲に対応)
  • ボード上に-5.2Vレギュレータを搭載(-6.5V~-5.24Vの電源範囲に対応)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • USBによるPC接続(ケーブル同梱)
  • ボード上にダイオードおよび抵抗性負荷を実装
  • SPIインターフェース端子(MAX5113)
  • I2Cインターフェース端子(MAX5112/MAX5832)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 調整可能なレーザダイオードバイアス

説明

MAX5113の評価用キット(EVキット)は、9チャンネル、14ビット電流DACのMAX5113を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応のソフトウェアも備えており、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。

このEVキットにはMAX5113GTJ+が実装されています。ピン互換のMAX5112GTJ+またはMAX5832GWX+を評価する場合は、無料サンプルをご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5112/MAX5113/MAX5832の評価キット Jan 26, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。