先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22000の評価キット Oct 07, 2020
アプリケーションノート Configurable Input/Output Modes for PLC Systems Using the MAX22000 and MAX14914A
アプリケーションノート How to Program the MAX22000 Configurable Analog IO
アプリケーションノート Guidelines to Implementing Temperature Measurements with the MAX22000
アプリケーションノート Guidelines to Implement CRC Programming for the MAX22000 Configurable Analog I/O

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 全モードにアクセス可能:電圧入力、電圧出力、電流入力、電流出力、温度測定
  • 全予備入力にアクセス
  • 産業用デジタル入出力のMAX14914A内蔵
  • Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 分散制御システム
  • プロセス制御
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

説明

MAX22000の評価キット(EVキット)は、産業用設定可能アナログ入出力のMAX22000を、それ自体と、産業用デジタル入出力のMAX14914Aとの組み合わせた場合の両方で評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22000のEVキットは、USBポートを介してPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)と通信します。

簡易ブロック図

MAX22000EVKIT:ボード写真 MAX22000EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX22000の評価キット Oct 07, 2020
アプリケーションノート Configurable Input/Output Modes for PLC Systems Using the MAX22000 and MAX14914A
アプリケーションノート How to Program the MAX22000 Configurable Analog IO
アプリケーションノート Guidelines to Implementing Temperature Measurements with the MAX22000
アプリケーションノート Guidelines to Implement CRC Programming for the MAX22000 Configurable Analog I/O

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。