先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19692/MAX19693の評価キット Jul 27, 2021
ユーザーガイド MUXDAC Data Source User Guide
チュートリアル RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • MAX19692/MAX19693を評価
  • 対応する最大更新レート
    • 2.3Gsps (max) (MAX19692)
    • 4.0Gsps (max) (MAX19693)
  • 実証済み12層PCB設計
  • シングルエンドクロックインタフェース
    • クロックレート:2.3GHz (max) (MAX19692)
    • クロックレート:2.0GHz (max) (MAX19693)
  • シングルエンドDAC出力インタフェース
    • 選択可能な周波数応答(MAX19692)
    • 広帯域出力トランス
    • 50MHz~2GHz以上に対応
  • ボード上の1.25Vリファレンス回路
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • XバンドトランスミッタのデジタルIF生成
  • ダイレクトデジタル合成
  • 電子戦
  • レーダ波形およびLO信号合成

説明

MAX19692およびMAX19693の評価キット(EVキット)は、12ビット、ダイレクトRF合成デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19692 (2.3Gsps)またはMAX19693 (4.0Gsps)のいずれかを備えています。評価ボードは、差動DAC出力からシングルエンド50Ω信号への変換に使用されるトランス回路を内蔵しています。ボード上の3トランス回路も提供され、シングルエンド50Ωクロック源をMAX19692/MAX19693に必要な完全平衡、50%デューティサイクル、100Ω差動信号源に変換します。

MAX19692/MAX19693の評価ボードは、デジタルインタフェース用に2つのSAMTECH Q Strip® (QSH)コネクタを採用しています。このEVキットには、QSHインタフェースをFPGAメザニンコネクタ(FMC)に変換するアダプタボードが含まれています。FMCコネクタは、Xilinx® Virtex®-7 VC707のEVキットなどの商用オフザシェルフ(COTS) FPGA評価ボードで一般的に利用可能です。

MAX19692/MAX19693のEVキットはVC707 FPGAボードをベースとするMUXDACデータソースボードによってサポートされており、MAX19692/MAX19693の評価に必要なデジタル信号を供給するために役立つツールが提供されます。詳細については、MUXDACデータソースユーザーガイドを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19692/MAX19693の評価キット Jul 27, 2021
ユーザーガイド MUXDAC Data Source User Guide
チュートリアル RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。