先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19681の評価キット Oct 08, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 最大DAC更新レート:1.5Gsps (max)
  • QSHコネクタを使ってマキシムのHSDCEPのデータソースボードと直接インタフェース
  • 実証済み12層PCBデザイン
  • リファレンス回路搭載
  • パワーオンリセット搭載
  • クロックインタフェース搭載
  • 広帯域出力トランス:30MHz以下~2000MHz以上をサポート
  • 完全実装および試験済み
  • データソース(FPGA)ボード入手可能(HSDCEPを注文してください)

アプリケーション/用途

  • 任意波形発生器
  • 自動試験装置
  • 最大750MHzの広帯域RF信号の直接デジタル生成
  • ダイレクトデジタル合成
  • 磁気共鳴画像処理
  • ビデオ分配
  • 広帯域通信

説明

MAX19681の評価キット(EVキット)は、12ビット、1.5GspsダイレクトRF合成ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX19681の性能の評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットボードは、DAC出力の差動-シングルエンド変換、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の広帯域トランスを内蔵しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX19681の評価キット Oct 08, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。