先頭に戻る
PIXIミックスドシグナルIO MAX11301の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | PIXIミックスドシグナルIO MAX11301の評価キット | Feb 26, 2018 | |
アプリケーションノート | How to Create a Remote Medical Sensing System Using Maxim Integrated’s IoT Development Platform |
主な特長
- 拡張ボード
- 0.9インチ × 2.0インチDIP形状
- ブレッドボード対応
- フェザー対応
- 電源:±7.5Vスプリットレール
- 対応出力振幅:±5V
- 50mA制限
- 外部電源選択可能
- MAX11301の全20ポートにアクセス可能
- 外部温度センサー用の接続
- 0.9インチ × 2.0インチDIP形状
- MAX11301の特長
- 20の設定可能なミックスドシグナルポート
- 最大20の12ビットADC入力
- 最大20の12ビットDAC出力
- 最大20のGPIO
- 隣接するPIXI®ポート間のアナログスイッチ
- 内部/外部温度センサー
- 20の設定可能なミックスドシグナルポート
アプリケーション/用途
- 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
- 光コンポーネントの制御
- 産業用制御およびオートメーション
- 電源監視
- システム監視および制御
説明
MAX11301WINGは、MAX11301を使用するミックスドシグナルアプリケーションのプロトタイプ作成を迅速に行うための、エンジニアと学生の両方に役立つように設計された拡張ボードです。形状は、ブレッドボード、マキシムおよびAdafruit®のフェザーボード、およびウィングとも呼ばれるその他の拡張ボードと互換性のある小型0.9インチ × 2.0インチ2列ヘッダ実装形状です。
Technical Docs
データシート | PIXIミックスドシグナルIO MAX11301の評価キット | Feb 26, 2018 | |
アプリケーションノート | How to Create a Remote Medical Sensing System Using Maxim Integrated’s IoT Development Platform |