先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/data-converters/digital-to-analog-converters
SRAMとシーケンサを備えた12ビットDACおよび32チャネルSHAを内蔵 32個の電圧出力 出力直線性:0.03% FSR (typ) 出力分解能:3.2mV フレキシブルな出力電圧範囲 リモートグランド検出 高速の順次ロード:1.3µs (1レジスタ当たり) バーストおよび即時モードによるアドレス指定 利得およびオフセットの設定のための外付け部品は不要 出力クランプダイオード内蔵 3種の出力インピーダンスオプション MAX5331 (50Ω)、MAX5332 (500Ω)、MAX5333 (1kΩ)
SRAMとシーケンサを備えた12ビットDACおよび32チャネルSHAを内蔵 32個の電圧出力 出力直線性:0.03% FSR (typ) 出力分解能:3.2mV フレキシブルな出力電圧範囲 リモートグランド検出 高速の順次ロード:1.3µs (1レジスタ当たり) バーストおよび即時モードによるアドレス指定 利得およびオフセットの設定のための外付け部品は不要 出力クランプダイオード内蔵 3種の出力インピーダンスオプション MAX5331 (50Ω)、MAX5332 (500Ω)、MAX5333 (1kΩ)
最新ブログ
How PA Linearization Solves Key Challenge for Remote PHY Fiber Nodes
October 13, 2017
Learn how an open-loop DPD solution reduces power and complexity in cable remote PHY fiber nodes.
注目製品
MAX5850 14ビット3.072Gsps RF DAC
MAX5850は14ビット、3.072Gspsデジタル-アナログコンバータ(DAC)で、ベースバンドで1.5GHzの瞬時帯域幅を直接合成することができます。このデバイスはケーブルアクセスおよび...
- RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
- マルチバンドRF変調を実現
- 1.5GHz帯域幅の直接RF合成
- DAC出力更新レート:3.072Gsps
- 高性能14ビットRF DACコア
- 高い柔軟性と設定能力
- 6レーンJESD204B入力データインタフェース
- シリアルデータレート:10.24Gbps
- サブクラス0準拠
- 分周リファレンスクロック出力
- デバイス設定用のSPIインタフェース

MAX5832 9-Channel, 14-Bit, Current DAC with I2C Interface
The MAX5832 is a 14-bit, 9-channel, current-output digital-to-analog converter (DAC). The device...

MAX5725SYS1 MAX5725の評価システム
The MAX5725 evaluation system demonstrates the MAX5725 ultra small, 8-channel, low-power, 12-bit...

MAX5719BOB MAX5719 Breakout Board
Digital-to-analog converters (DACs) provide accurate output voltages for actuation and control i...
MAX5874EVKIT MAX5873、MAX5874、およびMAX5875の評価キット
MAX5873/MAX5874/MAX5875の評価キット(EVキット)は、デュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5873 (12ビット)、MAX5874 (14ビット)、お...
- 迅速な評価と性能試験
- CMOSコンパチブル入力
- クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
- 1.25Vの外部リファレンス電圧を搭載
- 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
- シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
- 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
- 20mAに設定されたフルスケール電流出力
- 完全実装および試験済み
MAX5113EVKIT Evaluation Kit for the MAX5112/MAX5113
The MAX5113 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX5113 9-channel, ...
MAX5113 9チャネル、14ビット電流DAC、SPIインタフェース内蔵
MAX5113は、14ビット、9チャネル、電流出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)です。このデバイスは+3.0Vの低い電源電圧で動作し、調整不要で14ビットの性能を提供します。 このデバ...
- 低電圧電源:3.0V
- 出力1と2にマルチプレクサ内蔵
- 出力の並列接続による電流または分解能の増大
- SPI対応シリアルインタフェース
- 内部リファレンス
- 過熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 36ピンWLPまたは32ピンTQFNパッケージ

MAX5171BOB MAX5171のブレークアウトボード
デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5171は非常に高...

MAX22000 産業用設定可能アナログ入出力
MAX22000は産業グレードの設定可能アナログ入出力デバイスで、動作中にソフトウェアで電圧入力または出力、または電流入力または出力として設定することができます。その他のアナログ信号を測定する...
- 精度
- アナログ出力電圧/電流モード:
- FSR精度:0.02% (室温)
- FSR精度:0.1% (±50℃の温度変動)
- 内部リファレンス:5ppm/℃
- アナログ出力電圧/電流モード:
- 柔軟性
- 6つのアナログ入力/1つのアナログ出力(電圧/電流モード用にソフトウェアで設定可能)
- 冷接点測定用の2つの補助ADC入力
- RTD入力モード(2、3、または4線式)
- 熱電対入力モード
- 入出力電圧範囲:±12.5V
- 出力電流範囲:±25mAまたは±2.5mA
- PGA入力電圧範囲:±25V、±2.5V、±500mV、±250mV、±125mV
- 電流ループ用のフィールド電源:+24V
- ADCおよび/またはDAC用のオプションの外部リファレンス
- 6つのGPIO
- SPIインタフェース:20MHz
- 堅牢性
- 全アナログ入出力ポートの±36V保護
- 過電流保護
- サーマルシャットダウン
- 全高電圧電源の低電圧割込み
- CRC検出
- 全アナログ入力のオープン検出
- 全端子の1kV HBM保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 64ピンLGAパッケージ(9mm × 9.5mm)

MAX22000EVKIT MAX22000の評価キット
MAX22000の評価キット(EVキット)は、産業用設定可能アナログ入出力のMAX22000を、それ自体と、産業用デジタル入出力のMAX14914Aとの組み合わせた場合の両方で評価するために必...
- 全モードにアクセス可能:電圧入力、電圧出力、電流入力、電流出力、温度測定
- 全予備入力にアクセス
- 産業用デジタル入出力のMAX14914A内蔵
- Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

MAX5861 DOCSIS 3.1高密度SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器
MAX5861は集積型、高密度、SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器、デジタルアップコンバータ(DUC)、およびRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)です。MAX5...
- 高密度ケーブルダウンストリーム変調器
- 最大6つの192MHzブロックを組み合わせ(32 × 6MHz SCQAMチャネルおよびDOCSIS 3.1 OFDMチャネル)
- 14ビット4.9152Gsps RF-DAC内蔵
- 高い柔軟性と設定能力
- ITU-T J.83 Annex A、B、およびC SCQAMチャネル
- IFFT処理D3.1 OFDMチャネル
- LVDSまたはSSTL 1.2/1.5 DDRデータポート
- 1つの10ビットSCQAMポート:160チャネル容量
- 2つの9ビットOFDMポート:6 OFDMチャネル容量
- チャネル帯域幅:
- 1MHz~8MHz (SCQAM)
- 24MHz/48MHz/96MHz/192MHz (OFDM)
- 192MHz IFFTバイパスモード
- 完全なSCQAMアジリティ:192MHzブロック内
- ブロックアジリティ:1218MHz出力帯域幅内
- 追加機能によってRF設計を容易化
- 設定可能なデジタルプリディストーション
- 高出力パワー:9dBm (ピークCW)
- 低電力、小型ソリューション
- 5.9W (128 SCQAM + 2 OFDMチャネル時)
- 動作温度範囲:TA = -40℃~TJ = +110℃
- 308ピンLFBGAパッケージ(12mm × 18mm)

MAX5715 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
4チャネル、低電力、8/10/12ビット、電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5713/MAX5714/MAX5715は、出力バッファを備え、2.048V、2.500V、また...
- 4つの高精度DACチャネル
- 調整なしの12ビット精度
- バッファ電圧出力:±1 LSB INL
- 全動作状態での単調性を保証
- DAC単位で独立したモード設定
- 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
- 2.048V、2.500V、または4.096V
- 出力バッファ内蔵
- 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
- セトリング時間:4.5µs
- 出力:2kΩ負荷を直接駆動
- パッケージ:小型14ピンTSSOP (5mm x 4.4mm)または超小型12ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm x 2.2mm)
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
- アクティブローRDY出力を備えた、50MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- パワーオンリセットによるゼロスケールDAC出力
- 非同期制御用のアクティブローLDACおよびアクティブローCLR
- 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
- 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
MAX5318 18ビット、高精度電圧出力DAC、デジタルゲイン、オフセット制御、およびSPIインタフェース内蔵
MAX5318は、24ピンTSSOPパッケージ(4.4mm x 7.8mm)に実装された高精度、18ビット、シリアルSPI入力、バッファ内蔵電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)です。...
- ATEおよび高精度計測器に最適
- INL高精度を保証:±2 LSB (max) (全温度範囲)
- 高速セトリング時間:3µs (10kΩと100pFの並列負荷時)
- ゼロまたはミッドスケールDAC出力(ピン選択可能)への安全な起動時リセット
- 起動およびリセット時の出力デバイス状態をシステム設計で指定
- 負電源(AVSS)オプションによって0Vまでの完全なINL/DNL性能が可能
- 1.8V~5.5Vロジック対応のSPIインタフェース
- 高集積による開発時間とPCB面積の削減
- バッファ内蔵の電圧出力が2kΩ負荷をレール・ツー・レールで直接駆動
- リファレンスバッファ内蔵
- 外付けアンプ不要
- 小型4.4mm × 7.8mm、24ピンTSSOPパッケージ

MAX5712 12ビット、低電力、レール・ツー・レール電圧出力シリアルDAC、SOT23
MAX5712は、+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作する小型実装面積、低電力、12ビットデジタルアナログコンバータ(DAC)です。高精度出力アンプを内蔵したMAX5712は、レール・ツー・...
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 低消費電流:85µA
- 超低パワーダウン消費電流:0.3µA
- +2.7V~+5.5V単一電源
- 高速20MHz、3線式SPI/QSPI/MICROWIREおよびDSP対応のシリアルインタフェース
- フォトカプラへの直接接続用シュミットトリガ入力
- レール・ツー・レール出力バッファ
- 小型6ピンSOT23パッケージ
- 0Vへのパワーオンリセット
- ソフトウェアにより選択可能な3種類のパワーダウン出力インピーダンス:100kΩ、1kΩ、ハイインピーダンス

MAX5631 16ビットDAC、32チャネルサンプル/ホールド出力
MAX5631/MAX5632/MAX5633は、多数のプログラマブル電圧を必要とするアプリケーション用に32個のサンプル/ホールド(SHA)出力を備えた16ビットデジタル-アナログコンバータ...
- SRAMおよびシーケンサ付き16ビットDACおよび32チャネルSHA内蔵
- 電圧出力数:32
- 出力リニアリティ:0.005%
- 出力分解能:200µV
- フレキシブルな出力電圧範囲
- リモートグランド検出
- 高速順次ローディング:1.3µs (各レジスタにつき)
- バースト/即時モードアドレス指定
- 利得およびオフセット設定に外付け部品不要
- 出力クランプダイオード内蔵
- 3種類の出力インピーダンスオプション:
- MAX5631 (50Ω)、MAX5632 (500Ω)、およびMAX5633 (1kΩ)

MAX5735 シリアルインタフェース付き、32チャネル、16ビット、電圧出力DAC
MAX5732~MAX5735は、32チャネル、16ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。すべての製品は、3Vの外部リファレンス入力で動作します。これらの製品は、すべ...
- 16ビットの単調性を保証
- 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージまたは64ピンTQFPパッケージの32チャネルDAC
- 4つの出力電圧範囲
- 0V~+5V (MAX5732)
- 0V~+10V (MAX5733)
- -2.5V~+7.5V (MAX5734)
- -5V~+5V (MAX5735)
- 10kΩ || 100pFが駆動可能なバッファ電圧出力
- グリッチフリー電源投入
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応の33MHzシリアルインタフェース

MAX5331 32チャネルサンプル/ホールド出力付きの12ビットDAC
MAX5331/MAX5332/MAX5333は、多数のプログラマブルな電圧を必要とするアプリケーション用に32個のサンプル/ホールド(SHA)出力を備えた12ビット、ディジタル-アナログコン...
MAX5850 14ビット3.072Gsps RF DAC
MAX5850は14ビット、3.072Gspsデジタル-アナログコンバータ(DAC)で、ベースバンドで1.5GHzの瞬時帯域幅を直接合成することができます。このデバイスはケーブルアクセスおよび...
- RF設計を簡素化し新しい通信アーキテクチャを実現
- マルチバンドRF変調を実現
- 1.5GHz帯域幅の直接RF合成
- DAC出力更新レート:3.072Gsps
- 高性能14ビットRF DACコア
- 高い柔軟性と設定能力
- 6レーンJESD204B入力データインタフェース
- シリアルデータレート:10.24Gbps
- サブクラス0準拠
- 分周リファレンスクロック出力
- デバイス設定用のSPIインタフェース

MAX5832 9-Channel, 14-Bit, Current DAC with I2C Interface
The MAX5832 is a 14-bit, 9-channel, current-output digital-to-analog converter (DAC). The device...

MAX5725SYS1 MAX5725の評価システム
The MAX5725 evaluation system demonstrates the MAX5725 ultra small, 8-channel, low-power, 12-bit...

MAX5719BOB MAX5719 Breakout Board
Digital-to-analog converters (DACs) provide accurate output voltages for actuation and control i...
MAX5874EVKIT MAX5873、MAX5874、およびMAX5875の評価キット
MAX5873/MAX5874/MAX5875の評価キット(EVキット)は、デュアルディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5873 (12ビット)、MAX5874 (14ビット)、お...
- 迅速な評価と性能試験
- CMOSコンパチブル入力
- クロック入力およびアナログ出力用SMA同軸コネクタ
- 1.25Vの外部リファレンス電圧を搭載
- 50Ωに整合されたクロック入力およびアナログ出力信号ライン
- シングルエンドクロック信号から差動クロック信号への変換回路
- 差動電流からシングルエンド電圧出力への変換回路
- 20mAに設定されたフルスケール電流出力
- 完全実装および試験済み
MAX5113EVKIT Evaluation Kit for the MAX5112/MAX5113
The MAX5113 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX5113 9-channel, ...
MAX5113 9チャネル、14ビット電流DAC、SPIインタフェース内蔵
MAX5113は、14ビット、9チャネル、電流出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)です。このデバイスは+3.0Vの低い電源電圧で動作し、調整不要で14ビットの性能を提供します。 このデバ...
- 低電圧電源:3.0V
- 出力1と2にマルチプレクサ内蔵
- 出力の並列接続による電流または分解能の増大
- SPI対応シリアルインタフェース
- 内部リファレンス
- 過熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 36ピンWLPまたは32ピンTQFNパッケージ

MAX5171BOB MAX5171のブレークアウトボード
デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5171は非常に高...

MAX22000 産業用設定可能アナログ入出力
MAX22000は産業グレードの設定可能アナログ入出力デバイスで、動作中にソフトウェアで電圧入力または出力、または電流入力または出力として設定することができます。その他のアナログ信号を測定する...
- 精度
- アナログ出力電圧/電流モード:
- FSR精度:0.02% (室温)
- FSR精度:0.1% (±50℃の温度変動)
- 内部リファレンス:5ppm/℃
- アナログ出力電圧/電流モード:
- 柔軟性
- 6つのアナログ入力/1つのアナログ出力(電圧/電流モード用にソフトウェアで設定可能)
- 冷接点測定用の2つの補助ADC入力
- RTD入力モード(2、3、または4線式)
- 熱電対入力モード
- 入出力電圧範囲:±12.5V
- 出力電流範囲:±25mAまたは±2.5mA
- PGA入力電圧範囲:±25V、±2.5V、±500mV、±250mV、±125mV
- 電流ループ用のフィールド電源:+24V
- ADCおよび/またはDAC用のオプションの外部リファレンス
- 6つのGPIO
- SPIインタフェース:20MHz
- 堅牢性
- 全アナログ入出力ポートの±36V保護
- 過電流保護
- サーマルシャットダウン
- 全高電圧電源の低電圧割込み
- CRC検出
- 全アナログ入力のオープン検出
- 全端子の1kV HBM保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 64ピンLGAパッケージ(9mm × 9.5mm)

MAX22000EVKIT MAX22000の評価キット
MAX22000の評価キット(EVキット)は、産業用設定可能アナログ入出力のMAX22000を、それ自体と、産業用デジタル入出力のMAX14914Aとの組み合わせた場合の両方で評価するために必...
- 全モードにアクセス可能:電圧入力、電圧出力、電流入力、電流出力、温度測定
- 全予備入力にアクセス
- 産業用デジタル入出力のMAX14914A内蔵
- Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み

MAX5861 DOCSIS 3.1高密度SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器
MAX5861は集積型、高密度、SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器、デジタルアップコンバータ(DUC)、およびRFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)です。MAX5...
- 高密度ケーブルダウンストリーム変調器
- 最大6つの192MHzブロックを組み合わせ(32 × 6MHz SCQAMチャネルおよびDOCSIS 3.1 OFDMチャネル)
- 14ビット4.9152Gsps RF-DAC内蔵
- 高い柔軟性と設定能力
- ITU-T J.83 Annex A、B、およびC SCQAMチャネル
- IFFT処理D3.1 OFDMチャネル
- LVDSまたはSSTL 1.2/1.5 DDRデータポート
- 1つの10ビットSCQAMポート:160チャネル容量
- 2つの9ビットOFDMポート:6 OFDMチャネル容量
- チャネル帯域幅:
- 1MHz~8MHz (SCQAM)
- 24MHz/48MHz/96MHz/192MHz (OFDM)
- 192MHz IFFTバイパスモード
- 完全なSCQAMアジリティ:192MHzブロック内
- ブロックアジリティ:1218MHz出力帯域幅内
- 追加機能によってRF設計を容易化
- 設定可能なデジタルプリディストーション
- 高出力パワー:9dBm (ピークCW)
- 低電力、小型ソリューション
- 5.9W (128 SCQAM + 2 OFDMチャネル時)
- 動作温度範囲:TA = -40℃~TJ = +110℃
- 308ピンLFBGAパッケージ(12mm × 18mm)

MAX5715 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
4チャネル、低電力、8/10/12ビット、電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5713/MAX5714/MAX5715は、出力バッファを備え、2.048V、2.500V、また...
- 4つの高精度DACチャネル
- 調整なしの12ビット精度
- バッファ電圧出力:±1 LSB INL
- 全動作状態での単調性を保証
- DAC単位で独立したモード設定
- 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
- 2.048V、2.500V、または4.096V
- 出力バッファ内蔵
- 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
- セトリング時間:4.5µs
- 出力:2kΩ負荷を直接駆動
- パッケージ:小型14ピンTSSOP (5mm x 4.4mm)または超小型12ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm x 2.2mm)
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
- アクティブローRDY出力を備えた、50MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- パワーオンリセットによるゼロスケールDAC出力
- 非同期制御用のアクティブローLDACおよびアクティブローCLR
- 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
- 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
MAX5318 18ビット、高精度電圧出力DAC、デジタルゲイン、オフセット制御、およびSPIインタフェース内蔵
MAX5318は、24ピンTSSOPパッケージ(4.4mm x 7.8mm)に実装された高精度、18ビット、シリアルSPI入力、バッファ内蔵電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)です。...
- ATEおよび高精度計測器に最適
- INL高精度を保証:±2 LSB (max) (全温度範囲)
- 高速セトリング時間:3µs (10kΩと100pFの並列負荷時)
- ゼロまたはミッドスケールDAC出力(ピン選択可能)への安全な起動時リセット
- 起動およびリセット時の出力デバイス状態をシステム設計で指定
- 負電源(AVSS)オプションによって0Vまでの完全なINL/DNL性能が可能
- 1.8V~5.5Vロジック対応のSPIインタフェース
- 高集積による開発時間とPCB面積の削減
- バッファ内蔵の電圧出力が2kΩ負荷をレール・ツー・レールで直接駆動
- リファレンスバッファ内蔵
- 外付けアンプ不要
- 小型4.4mm × 7.8mm、24ピンTSSOPパッケージ

MAX5712 12ビット、低電力、レール・ツー・レール電圧出力シリアルDAC、SOT23
MAX5712は、+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作する小型実装面積、低電力、12ビットデジタルアナログコンバータ(DAC)です。高精度出力アンプを内蔵したMAX5712は、レール・ツー・...
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 低消費電流:85µA
- 超低パワーダウン消費電流:0.3µA
- +2.7V~+5.5V単一電源
- 高速20MHz、3線式SPI/QSPI/MICROWIREおよびDSP対応のシリアルインタフェース
- フォトカプラへの直接接続用シュミットトリガ入力
- レール・ツー・レール出力バッファ
- 小型6ピンSOT23パッケージ
- 0Vへのパワーオンリセット
- ソフトウェアにより選択可能な3種類のパワーダウン出力インピーダンス:100kΩ、1kΩ、ハイインピーダンス

MAX5631 16ビットDAC、32チャネルサンプル/ホールド出力
MAX5631/MAX5632/MAX5633は、多数のプログラマブル電圧を必要とするアプリケーション用に32個のサンプル/ホールド(SHA)出力を備えた16ビットデジタル-アナログコンバータ...
- SRAMおよびシーケンサ付き16ビットDACおよび32チャネルSHA内蔵
- 電圧出力数:32
- 出力リニアリティ:0.005%
- 出力分解能:200µV
- フレキシブルな出力電圧範囲
- リモートグランド検出
- 高速順次ローディング:1.3µs (各レジスタにつき)
- バースト/即時モードアドレス指定
- 利得およびオフセット設定に外付け部品不要
- 出力クランプダイオード内蔵
- 3種類の出力インピーダンスオプション:
- MAX5631 (50Ω)、MAX5632 (500Ω)、およびMAX5633 (1kΩ)

MAX5735 シリアルインタフェース付き、32チャネル、16ビット、電圧出力DAC
MAX5732~MAX5735は、32チャネル、16ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。すべての製品は、3Vの外部リファレンス入力で動作します。これらの製品は、すべ...
- 16ビットの単調性を保証
- 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージまたは64ピンTQFPパッケージの32チャネルDAC
- 4つの出力電圧範囲
- 0V~+5V (MAX5732)
- 0V~+10V (MAX5733)
- -2.5V~+7.5V (MAX5734)
- -5V~+5V (MAX5735)
- 10kΩ || 100pFが駆動可能なバッファ電圧出力
- グリッチフリー電源投入
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応の33MHzシリアルインタフェース

MAX5331 32チャネルサンプル/ホールド出力付きの12ビットDAC
MAX5331/MAX5332/MAX5333は、多数のプログラマブルな電圧を必要とするアプリケーション用に32個のサンプル/ホールド(SHA)出力を備えた12ビット、ディジタル-アナログコン...
リファレンスデザイン
MAXREFDES32#: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
MAXREFDES32# subsystem reference design is a high-speed, high-accuracy, 16-bit, 2-channel simult...
MAXREFDES71#: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Transformer Driven Power
MAXREFDES71# subsystem reference design is a high-speed, high-accuracy, 16-bit, 2-channel simult...
Alameda (MAXREFDES24#):4チャネルアナログ出力
Alameda (MAXREFDES24#)サブシステムリファレンスデザインは、プログラマブルロジックコントローラおよび産業制御システム用の絶縁型、4チャネル高精度アナログ電流/電圧出力です。
Monterey (MAXREFDES15#): Ultra-Low Power, High-Accuracy 4-20mA 2-Wire Current-Loop Sensor
Monterey features ultra-low power, 4–20mA current-loop transmitter, RTD PT1000 sensor, high prec...
Carmel (MAXREFDES18#): High Accuracy Analog Current/Voltage Output
The Carmel (MAXREFDES18#) subsystem reference design is an isolated, high-accuracy analog curren...
±10Vアプリケーションで使用される3V DAC
このアプリケーションノートは、産業用システムでよく使われる±10V出力を実現するための3V DACの使用、そしてレベルシフトと増幅について説明します。
MAXREFDES32#: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
MAXREFDES32# subsystem reference design is a high-speed, high-accuracy, 16-bit, 2-channel simult...
MAXREFDES71#: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Transformer Driven Power
MAXREFDES71# subsystem reference design is a high-speed, high-accuracy, 16-bit, 2-channel simult...
Alameda (MAXREFDES24#):4チャネルアナログ出力
Alameda (MAXREFDES24#)サブシステムリファレンスデザインは、プログラマブルロジックコントローラおよび産業制御システム用の絶縁型、4チャネル高精度アナログ電流/電圧出力です。
Monterey (MAXREFDES15#): Ultra-Low Power, High-Accuracy 4-20mA 2-Wire Current-Loop Sensor
Monterey features ultra-low power, 4–20mA current-loop transmitter, RTD PT1000 sensor, high prec...
Carmel (MAXREFDES18#): High Accuracy Analog Current/Voltage Output
The Carmel (MAXREFDES18#) subsystem reference design is an isolated, high-accuracy analog curren...
±10Vアプリケーションで使用される3V DAC
このアプリケーションノートは、産業用システムでよく使われる±10V出力を実現するための3V DACの使用、そしてレベルシフトと増幅について説明します。